norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva a ripresa con filettatura interna
06390

Leva a ripresa con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06390 Leva a ripresa con filettatura interna 215 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa con filettatura interna

Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H3Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06390-1061M61810213,5332510192122326 16,03 €
06390-1081M81810213,5332510192122326 16,03 €
06390-2101M10211311941301222213,52630 19,85 €
06390-2121M12211311941301222213,52630 19,85 €
06390-3121M122714823453714282173336 23,37 €
06390-3161M162714823453714282173336 23,37 €

Leva a ripresa con filettatura interna, 15 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura interna, 15 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06390-106215°M6181001513,533251019212232926 18,08 €
06390-108215°M8181001513,533251019212232926 18,08 €
06390-210215°M1021127151941301222213,5263830 22,08 €
06390-212215°M1221127151941301222213,5263830 22,08 €
06390-312215°M1227145152345371428217334836 25,78 €
06390-316215°M1627145152345371428217334836 25,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83