norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura interna
06382

Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Modalità di utilizzoPer azionare le maniglie di serraggio di sicurezza, è necessario spingere fino a far scattare completamente in posizione la dentatura. Solo a questo punto è possibile serrare o allentare. La pressione della molla fa aprire subito il meccanismo di chiusura, in modo che la funzione di sicurezza sia nuovamente disponibile. (Si può agire sulla maniglia senza forzare.)Su richiesta:Modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06382 Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura interna 207 kB

Disegni

Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineXTA=Lunghezza manigliaA2DD1

D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06382-1108M81488151624251044,59,549,349,563,522 16,73 €
06382-1110M101488151624251044,59,549,349,563,522 16,73 €
06382-1210M101710615192832125110,556,356,57424 20,45 €
06382-1212M121710615192832125110,556,356,57424 20,45 €
06382-1312M1223128,5152333321357,512,564,564,587,526 24,58 €
06382-1316M1623128,5152333321357,512,564,564,587,526 24,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83