norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.Nota disegno:
1) Fissare il tenditore su questa superficie
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05880 Angolare di fissaggio in acciaio, zincato e passivato 205 kB

Disegni

Angolare di fissaggio in acciaio, zincato e passivato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2BB1B2B3DSCADAcc.PrezzoOrdinare
05880-02184312,51536,513,529,552 2,15 €
05880-0425,45414,21941,512,744,55,53 2,66 €
05880-06447616326221668,64 3,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83