|
|
05885-01Mandrini pressori rigidi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide, acciaio o acciaio inox.Versione:Mandrino e dadi zincati. 05885-01-204020 in nylon.Nota:Il mandrino pressore 05885-01-204020 viene fornito con un dado.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | M | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05885-01-204020 | poliammide | A | M4 | 20 |  | | 0,85 € | | 05885-01-004025 | acciaio | A | M4 | 25 |  | | 0,56 € | | 05885-01-004040 | acciaio | A | M4 | 40 |  | | 0,56 € | | 05885-01-005035 | acciaio | A | M5 | 35 |  | | 0,63 € | | 05885-01-006025 | acciaio | A | M6 | 25 |  | | 0,81 € | | 05885-01-006050 | acciaio | A | M6 | 50 |  | | 0,86 € | | 05885-01-008040 | acciaio | A | M8 | 40 |  | | 0,92 € | | 05885-01-008060 | acciaio | A | M8 | 60 |  | | 0,99 € | | 05885-01-010050 | acciaio | A | M10 | 50 |  | | 2,47 € | | 05885-01-010080 | acciaio | A | M10 | 80 |  | | 2,78 € | | 05885-01-012075 | acciaio | A | M12 | 75 |  | | 3,09 € | | 05885-01-012100 | acciaio | A | M12 | 100 |  | | 3,20 € | | 05885-01-016150 | acciaio | A | M16 | 150 |  | | 9,90 € | | 05885-01-104020 | acciaio inox | A | M4 | 20 |  | | 1,08 € | | 05885-01-105030 | acciaio inox | A | M5 | 30 |  | | 1,52 € | | 05885-01-105035 | acciaio inox | A | M5 | 35 |  | | 1,86 € | | 05885-01-106040 | acciaio inox | A | M6 | 40 |  | | 2,09 € | | 05885-01-106050 | acciaio inox | A | M6 | 50 |  | | 2,09 € | | 05885-01-108060 | acciaio inox | A | M8 | 60 |  | | 3,09 € | | 05885-01-110080 | acciaio inox | A | M10 | 80 |  | | 5,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|