norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Viti e pressore in acciaio automatico.Versione:Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno:
1) Anello d'arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05240 Viti di pressione in acciaio con puntale, con anello d'arresto 111 kB

Disegni

Viti di pressione in acciaio con puntale, con anello d'arresto

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

LHDD1SF
max. kN
Filtro
05240-06X32/37/42/527M6122,51
05240-08X38/43/48/53/639M81642,3
05240-10X53,5/58,5/63,5/68,5/83,511M102053,5
05240-12X64,5/69,5/74,5/84,5/104,513M122564,6
05240-16X70,3/75,3/85,3/105,3/130,315M163276
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83