norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio,
Pressore in neoprene.
Versione:Neoprene vulcanizzato su parte filettata.
Vite ramata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05260 Viti di pressione in neoprene 162 kB

Disegni

Viti di pressione in neoprene

Selezione/filtro articoli

N. ordine

HH1DD1D2S
max.
F
max. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05260-086317M8 x 4619123750 4,81 €
05260-0814317M8 x 2619123750 4,46 €
05260-108019M10 x 6119143,51000 6,67 €
05260-1015519M10 x 3619143,51000 5,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83