norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite e piastre di fissaggio in acciaio.
Dado in acciaio.
Molla di compressione in filo per molle cl. C.
Versione:Vite e piastre di fissaggio zincate.
Dado brunito.
Nota:Utilizzabili con 05020, 05040, 05060, 05120 und 05130.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05220 Mandrini pressori elastici 145 kB

Disegni

Mandrini pressori elastici

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LL1DAC
min.
C
max.
F
max. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05220-0865,516M8x601293025 6,70 €
05220-1087,520,5M10x8015143535 8,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83