|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Neoprene o poliammide.Versione:Neoprene nero, resistente all'olio, durezza 75 Shore A. Poliammide bianca.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | H | H1 | per viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05280-06 | A | poliammide | 9 | - | 6,6 | 4 | 2,3 | M3 |  | | 1,53 € | | 05280-01 | B | neoprene | 11 | 6,6 | 5,5 | 8,5 | 4 | M4 |  | | 1,16 € | | 05280-02 | B | neoprene | 12,5 | 7,3 | 6,5 | 10 | 4,7 | M5 |  | | 1,27 € | | 05280-03 | B | neoprene | 15 | 9,9 | 8,5 | 12 | 5,8 | M6 |  | | 1,43 € | | 05280-04 | B | neoprene | 19 | 12,7 | 11 | 15 | 7,1 | M8 |  | | 1,61 € | | 05280-07 | B | neoprene | 23 | 15 | 14,5 | 18 | 9 | M10 |  | | 2,50 € | | 05280-05 | B | neoprene | 26 | 19 | 16,5 | 20 | 10 | M12 |  | | 2,01 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|