norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio da bonifica.Nota:Viti di ricambio per morsetto eccentrico e viti eccentricheAccessori:Morsetti di bloccaggio a eccentrico 04431.
Morsetti eccentrici 04431-05.
Morsetti esagonali variabili 04432.
Viti eccentriche con anelli a intagli 04434.
Viti eccentriche con esagono 04435.
Viti eccentriche con esagono e dado per cava a T 04436.
Viti eccentriche con inserto 04439.
Viti eccentriche con inserto e supporto scorrevole 04444.
Viti eccentriche con inserto e arresto 04521.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04521-10 Viti di ricambio per viti eccentriche 212 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di ricambio per viti eccentriche

Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

KLSWCADAcc.PrezzoOrdinare
04521-10-0410AM42,8103 5,70 €
04521-10-0612AM64124 7,02 €
04521-10-0815AM84,8155 7,02 €
04521-10-1013AM105,511,57 18,55 €
04521-10-1020AM106,4207 7,26 €
04521-10-1624AM169,72412 26,99 €
04521-10-1630AM169,73012 15,70 €

Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

KLSWCADAcc.PrezzoOrdinare
04521-10-1216BM126,6168 9,87 €
04521-10-1225BM126,3258 10,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83