norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio legato.
Disco di fissaggio in acciaio.
Versione:Vite eccentrica brunita.
Disco di fissaggio brunito.
Nota:Il morsetto eccentrico ha una rondella sulla quale, mediante fresatura, è possibile realizzare il profilo del pezzo da serrare. Questo consente un fissaggio con perfetto accoppiamento di forma, per pezzi rotondi, profilati o instabili. Il bordo spianato ha una distanza dal centro pari a quella della vite del morsetto eccentrico 04435, in modo che le rondelle possano essere eventualmente sostituite.

"A" = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).
"D1 min." = spazio disponibile per la fresatura del profilo.
Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04431 Morsetto di bloccaggio a eccentrico 158 kB

Disegni

Morsetto di bloccaggio a eccentrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D1
min.
HLSWS1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
kN
Accessori NLMCADAcc.PrezzoOrdinare
04431-067,8M624,912,16,411,941,013,304521-10-061232,10 €
04431-1010,2M1031,217,28,91871,528,904521-10-102035,59 €
04431-1212,7M1237,622,411,422,982,0317,804521-10-122543,62 €
04431-1615M1643,926,11428,6122,5426,704521-10-163053,37 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83