norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e appoggio
04437

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo bonificato e brunito.
Disco di fissaggio cementato e ottonato.
Nota:Le viti eccentriche di serraggio possono essere utilizzate direttamente sulle tavole macchina. Insieme alla forza di serraggio, agisce anche l'effetto discendente.Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04437 Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e appoggio 267 kB

Disegni

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

B
Larghezza cave a T
Forza di
bloccaggio
kN
Accessori NLMCADAcc.PrezzoOrdinare
04437-121212- 115,56 €
04437-14141204521-10-1216 115,56 €
04437-16161204521-10-1216 115,56 €
04437-18181204521-10-1216 115,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83