|
|
04431-10Morsetti eccentrici in acciaio |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La dimensione A si riferisce alla distanza dal pezzo al centro della filettatura (vite di serraggio).
Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.Vantaggi:- Design compatto - Serraggio facile e veloce dei componentiAccessori:Piastra di serraggiov 04431-15.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | D | D1 | H | H1 | L | L1 | Corsa S | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04431-10-060 | A | senza piastra di serraggio | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 | 5 | 6,8 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 17,88 € | | 04431-10-080 | A | senza piastra di serraggio | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 | 6 | 8,2 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 19,16 € | | 04431-10-100 | A | senza piastra di serraggio | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 | 7 | 9,5 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 20,10 € | | 04431-10-120 | A | senza piastra di serraggio | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 | 8 | 10,9 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 21,05 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04431-10-061 | B | con piastra di serraggio | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 25,82 € | | 04431-10-081 | B | con piastra di serraggio | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 27,67 € | | 04431-10-101 | B | con piastra di serraggio | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 28,70 € | | 04431-10-121 | B | con piastra di serraggio | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 29,65 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|