|
|
04521-10_AViti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio da bonifica.Nota:Viti di ricambio per morsetto eccentrico e viti eccentricheAccessori:Morsetti di bloccaggio a eccentrico 04431. Morsetti eccentrici 04431-05. Morsetti esagonali variabili 04432. Viti eccentriche con anelli a intagli 04434. Viti eccentriche con esagono 04435. Viti eccentriche con esagono e dado per cava a T 04436. Viti eccentriche con inserto 04439. Viti eccentriche con inserto e supporto scorrevole 04444. Viti eccentriche con inserto e arresto 04521. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | K | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04521-10-0410 | A | M4 | 2,8 | 10 | 3 |  | | 5,70 € | | 04521-10-0612 | A | M6 | 4 | 12 | 4 |  | | 7,02 € | | 04521-10-0815 | A | M8 | 4,8 | 15 | 5 |  | | 7,02 € | | 04521-10-1013 | A | M10 | 5,5 | 11,5 | 7 |  | | 18,55 € | | 04521-10-1020 | A | M10 | 6,4 | 20 | 7 |  | | 7,26 € | | 04521-10-1624 | A | M16 | 9,7 | 24 | 12 |  | | 26,99 € | | 04521-10-1630 | A | M16 | 9,7 | 30 | 12 |  | | 15,70 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|