norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável
95161

Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço.
Alavanca de poliamida.
Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
Versão:Aço zincado.Indicação:As esferas transferidoras com esferas encaixáveis são adequadas para o transporte e posicionamento de objetos sensíveis, como vidro ou chapas de alumínio, latão e aço polidas. Além disso, as esferas transferidoras podem ser usadas como alternativa aos rolos padrão, com os quais os perfis inferiores podem ser facilmente transportados e posicionados, por exemplo, no varejo, na produção ou em casa. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95161 Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável 187 kB

Desenhos (visão geral)

Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável

Esferas transferidoras de aço
com esfera encaixável, Forma A

mais informações

Desenhos

Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Material
dos componentes
Esfera øAD

D1D2HH1Carga máx.
em kg,
esfera para cima
Carga máx.
em kg,
esfera para baixo
CADAces.PreçoEncomendar
95161-1119Acom apertoesfera em aço inoxidável194850636,525212080 114,83 €
95161-2119Acom apertoEsfera de poliamida194850636,525212080 114,83 €

Esferas transferidoras de aço
com esfera encaixável, Forma B

mais informações

Desenhos

Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Material
dos componentes
Esfera øAD

D1D2HH1Carga máx.
em kg,
esfera para cima
Carga máx.
em kg,
esfera para baixo
CADAces.PreçoEncomendar
95161-1219Bsem apertoesfera em aço inoxidável19-50636,525212080 104,19 €
95161-2219Bsem apertoEsfera de poliamida19-50636,525212080 104,19 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83