norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas transferidoras com elementos de mola
95154

Esferas transferidoras com elementos de mola

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.Indicação:Esferas transferidoras com elementos de mola possibilitam uma distribuição uniforme de cargas no transporte de objetos em superfícies irregulares.
Ao utilizar máquinas como prensas de corte, prensas de cantos, etc, o elemento acionado por mola retorna à superfície após o término do processo de usinagem e a peça usinada pode ser rolada novamente.

Com a força de tensão final (N) a esfera transferidora fica completamente imersa.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95154 Esferas transferidoras com elementos de mola 303 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos sobre as esferas transferidoras 113 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com elementos de mola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDKDD1HH1H2Força de
pré-carga
(N)
Força de
tensão final
(N)
Tolerância para forças
de pré carga e final
(%)
CADAces.PreçoEncomendar
95154-122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 54,74 €
95154-130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 80,96 €
95154-145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 214,25 €
95154-222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 62,24 €
95154-230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 100,56 €
95154-245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 263,14 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83