norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço e esfera em plástico.
95152

Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Indicação:Esferas transferidoras com esferas de rolamento em plástico são especialmente adequadas para o transporte de objetos sensíveis como vidro ou chapas de aço, latão ou alumínio polido.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço inoxidável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95152 Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço e esfera em plástico. 216 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos sobre as esferas transferidoras 113 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço e esfera em plástico.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDKDD1HH1H2Capacidade
de carga C
(N)
Anel de tolerância
adequado para esferas
transferidoras
CADAces.PreçoEncomendar
95152-115B15,824±0,06531219,52,810095164-024  7,94 €
95152-122B22,236±0,08045309,62,820095164-036  11,21 €
95152-130B3045±0,080553713,6425095164-045  47,14 €
95152-215C15,824±0,06531219,52,810095164-024  18,40 €
95152-222C22,236±0,08045309,62,820095164-036  26,66 €
95152-230C3045±0,080553713,6425095164-045  57,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83