norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço
95150

Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado ou aço inoxidável.Indicação:95150-115 não possui vedação de feltro.Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Forma D: tampa, carcaça e esferas de aço inoxidável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95150 Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço 253 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos sobre as esferas transferidoras 113 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em chapa de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDKDD1HH1H2Capacidade
de carga C
(N)
Anel de tolerância
adequado para esferas
transferidoras
CADAces.PreçoEncomendar
95150-115B15,824±0,06531219,52,860095164-024  7,21 €
95150-122B22,236±0,08045309,82,8160095164-036  11,78 €
95150-130B3045±0,080553713,84300095164-045  22,62 €
95150-145B44,562±0,0957553,5194610095164-062  70,38 €
95150-215C15,824±0,06531219,52,860095164-024  14,64 €
95150-222C22,236±0,08045309,82,8160095164-036  21,77 €
95150-230C3045±0,080553713,84300095164-045  34,55 €
95150-245C44,562±0,0957553,5194610095164-062  116,64 €
95150-315D15,824±0,06531219,52,838095164-024  18,18 €
95150-322D22,236±0,08045309,82,8100095164-036  33,27 €
95150-330D3045±0,080553713,84200095164-045  65,31 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83