norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas transferidoras com elemento de fixação
95160

Esferas transferidoras com elemento de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.Indicação:As esferas transferidoras com elementos de fixação podem ser montadas e desmontadas com facilidade pelo seu lado funcional. A fixação é efetuada com garras de mola. Estas garras permitem grandes tolerâncias na perfuração de montagem.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
S = Espessura nominal mínima da peça da peça de suporte.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95160 Esferas transferidoras com elemento de fixação 240 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos sobre as esferas transferidoras 113 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com elemento de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DKDD1Ø do
alojamento
DB
HH1H2SCapacidade
de carga C
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
95160-115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 13,73 €
95160-122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 17,95 €
95160-130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 34,44 €
95160-215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 22,21 €
95160-222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 34,58 €
95160-230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 53,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83