|
|
95161_BEsferas transferidoras de aço com esfera encaixável, Forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço.
Alavanca de poliamida.
Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.Versão:Aço zincado.Indicação:As esferas transferidoras com esferas encaixáveis são adequadas para o transporte e posicionamento de objetos sensíveis, como vidro ou chapas de alumínio, latão e aço polidas. Além disso, as esferas transferidoras podem ser usadas como alternativa aos rolos padrão, com os quais os perfis inferiores podem ser facilmente transportados e posicionados, por exemplo, no varejo, na produção ou em casa. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material dos componentes | Esfera ø | A | D | D1 | D2 | H | H1 | Carga máx. em kg, esfera para cima | Carga máx. em kg, esfera para baixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95161-1219 | B | sem aperto | esfera em aço inoxidável | 19 | - | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | 104,19 € | | 95161-2219 | B | sem aperto | Esfera de poliamida | 19 | - | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | 104,19 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|