norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:EN-GJL-250.
Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:Estas guias de precisão são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão. Os parafusos de ajuste médios “M1” podem ser substituídos por uma alavanca de aperto 06460.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Com cargas estáticas, é admissível um valor 10 vezes maior do que o valor "F" da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.

Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.

TI E = quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA E = quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
TI E1 = quantidade de furos de fixação E1/D1 na parte interior.

TI E1 = quantidade de furos de fixação E1/D1 na parte exterior.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21061 Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com batente nas extremidades e furos de posicionamento 281 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Desenhos

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com batente nas extremidades e furos de posicionamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CADAces.PreçoEncomendar
21061-050080251517,55049,5297M44,38,2-142828--66 0,00 €
21061-050105251517,55049,5547M44,38,2-142828--68 0,00 €
21061-050180251517,55049,5777M44,38,2-282828--612 0,00 €
21061-050205251517,55049,51027M44,38,2282828284-612 0,00 €
21061-0751053219,5227574,52710M55,310622525504466 0,00 €
21061-0751303219,5227574,55210M55,3106225255044610 0,00 €
21061-0751553219,5227574,57710M55,3106225255044610 0,00 €
21061-0751803219,5227574,57210M55,3106225255044614 0,00 €
21061-10013540242810099,53210M55,310,2862550504466 0,00 €
21061-10016040242810099,55710M55,310,2862550504466 0,00 €
21061-10026040242810099,510810M55,310,28650505046610 0,00 €
Código do artigoL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21061-0500808048405,51,63,215,58-M5M40,020,02110262 0,00 €
21061-05010510548405,51,63,215,58-M5M40,020,0260262 0,00 €
21061-050180180100405,51,63,215,58-M5M40,0250,025120494 0,00 €
21061-050205205100405,51,63,215,58M4M5M40,030,03110494 0,00 €
21061-07510510575605,52,13,6168M5M5M50,020,022905196 0,00 €
21061-07513013075605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251655196 0,00 €
21061-07515515575605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251105196 0,00 €
21061-075180180105605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251905196 0,00 €
21061-1001351351008882,13,8168M6M6M60,0250,025590114312 0,00 €
21061-1001601601008882,13,8168M6M6M60,0250,025350114312 0,00 €
21061-1002602601498882,13,8168M6M6M60,030,03400236326 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83