|
|
21010-01Placas de montagem |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6082.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:Com as placas de montagem, duas guias de deslizamento linerar podem ser conectadas a uma configuração X-Y sem reduzir o curso.
Em conjunto com os nossos anéis de centragem 20240, a guia corrediça vertical pode ser precisamente centrada na guia corrediça horizontal e fixada com parafusos DIN 912 (07160).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P | P1 | P2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21010-01-020 | 19,5 | 14 | 8 | 4 | 4,4 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 7 | 4 | 14,8 | 8 | 2,7 | 2,5 | 1,1 | 2,4 | 2,4 |  | | 0,00 € | | 21010-01-030 | 29,5 | 17 | 10 | 5 | 5,5 | 2,7 | 5,5 | 2,7 | 7 | 5 | 23,5 | 15 | 3,2 | 3,5 | 1,1 | 3,5 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 21010-01-050 | 49,5 | 24 | 14 | 7 | 8 | 4,5 | 8 | 4,5 | 10 | 6 | 40 | 28 | 4,5 | 5 | 1,6 | 4,4 | 4,4 |  | | 0,00 € | | 21010-01-080 | 79,5 | 37 | 23 | 10 | 9 | 5,5 | 9 | 5,5 | 12 | 8 | 68 | 40 | 6 | 6 | 2,1 | 5,5 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 21010-01-120 | 119,5 | 46 | 30 | 10 | 10 | 5,5 | 11 | 6,4 | 14 | 10 | 106 | 70 | 7 | 6 | 2,1 | 6,4 | 5,4 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|