norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6082.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:Estas guias de precisão são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão.
O valor admissível informado (F) é válido apenas para cargas estáticas.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores de guia parados no centro.

M1 = Escareamento para parafuso.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/M1 na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte exterior.
Vantagens:Em todos os furos roscados existe um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador. Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21010 Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico e furos de posicionamento 289 kB

Desenhos

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico  e furos de posicionamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAB

B1Curso CD1D2D3D4EE1E2E3E4TlTATMTNHIKK1CADAces.PreçoEncomendar
21010-020030132019,5104M22,34,2126-810882888,49,57 240,86 €
21010-020035132019,5154M22,34,2126-812882888,49,57 244,24 €
21010-020045132019,5254M22,34,2126-8168821088,49,57 247,58 €
21010-030040153029,5105M2,52,85,72387,51515128489,810,79,57 259,42 €
21010-030045153029,5155M2,52,85,72387,51515128489,810,79,57 262,76 €
21010-030055153029,5255M2,52,85,72387,515151284109,810,79,57 266,13 €
21010-050067235049,5157M44,38,23816112828128881416,21814 274,56 €
21010-050080235049,5307M44,38,23816112828128881416,21814 277,93 €
21010-050105235049,5557M44,38,238161128281288101416,21814 281,31 €
21010-080110348079,53010M55,596034134040128882322,52618 346,99 €
21010-080135348079,55510M55,596034134040128882322,52618 350,35 €
21010-080160348079,58010M55,5960341340401288102322,52618 353,73 €
21010-080185348079,510510M55,5960341340401288122322,52618 355,42 €
21010-120150451201193010M55,39,59040257035128883027,52618 427,85 €
21010-120175451201195510M55,39,590402570351288123027,52618 436,29 €
21010-120200451201198010M55,39,590402570351288123027,52618 453,10 €
21010-1202254512011910510M55,39,590402570351288123027,52618 468,26 €
Código do artigoL

L1L2L3L4MIMAM2NOYFusoPP1T1T2T3F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21010-020030301914,82,749,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 240,86 €
21010-020035351914,82,754,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 244,24 €
21010-020045451914,82,764,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 247,58 €
21010-030040402823,53,259,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 259,42 €
21010-030045452823,53,264,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 262,76 €
21010-030055552823,53,274,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 266,13 €
21010-0500676748404,5100,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 274,56 €
21010-0500808048404,5113,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 277,93 €
21010-05010510548404,5138,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 281,31 €
21010-08011011078686152,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 346,99 €
21010-08013513578686177,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 350,35 €
21010-08016016078686202,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 353,73 €
21010-08018518578686227,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 355,42 €
21010-1201501501191067196,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 427,85 €
21010-1201751751191067221,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 436,29 €
21010-1202002001191067246,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 453,10 €
21010-1202252251191067271,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 468,26 €