|
|
03332Posicionadores de efeito lateral com mola sem pino de pressão |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha em alumínio. Disco de alojamento em aço. Mola em aço.Versão:Bucha zincada azul. Disco de alojamento, endurecido e brunido.Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento. Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F). A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.Indicação de desenho:Forma A: sem vedação Forma B: com vedação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03332-31054 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 0,00 € | | 03332-31056 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 0,00 € | | 03332-31058 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 0,00 € | | 03332-31064 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 0,00 € | | 03332-31066 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 0,00 € | | 03332-31068 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 0,00 € | | 03332-31104 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 0,00 € | | 03332-31106 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 0,00 € | | 03332-31108 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 0,00 € | | 03332-32054 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 0,00 € | | 03332-32056 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 0,00 € | | 03332-32058 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 0,00 € | | 03332-32064 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 0,00 € | | 03332-32066 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 0,00 € | | 03332-32068 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 0,00 € | | 03332-32104 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 0,00 € | | 03332-32106 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 0,00 € | | 03332-32108 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|