norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bucha e mola de plástico.
Pino de pressão de aço, aço inoxidável ou POM.
Versão:Pino de pressão (aço) cementado e brunido.
Pino de pressão (aço inoxidável) sem tratamento.
Pino de pressão (POM) em branco.
Indicação:Os posicionadores de efeito lateral com mola são usados para posicionamento e fixação, retenção e fixação de peças de trabalho em aplicações onde a sujeira pode acumular.
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.

Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)

Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Montagem:A bucha é prensada para o interior do furo.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente

Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03330-01 Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico 170 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico

Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão de aço

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2D

D1D2LL1±SF
aprox. N
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03330-01-100307força de mola leveponta alongada divergente635,973,70,41003330-01-03 5,05 €
03330-01-100409força de mola leve-847,995,20,61503330-01-04 5,29 €
03330-01-100509força de mola leve-1059,997,30,83003330-01-05 5,47 €
03330-01-100609força de mola leve-1069,9910,312003330-01-05 5,89 €
03330-01-200307força de mola padrãoponta alongada divergente635,973,70,42003330-01-03 5,05 €
03330-01-200409força de mola padrão-847,995,20,63003330-01-04 5,29 €
03330-01-200509força de mola padrão-1059,997,30,86003330-01-05 5,47 €
03330-01-200609força de mola padrão-1069,9910,313003330-01-05 5,89 €
03330-01-200813força de mola padrão-12811,91313,31,25003330-01-08 6,36 €
03330-01-201016força de mola padrão-161015,91616,91,68003330-01-10 6,89 €
03330-01-300509força de mola aumentada-1059,997,30,89003330-01-05 5,47 €
03330-01-300609força de mola aumentada-1069,9910,316003330-01-05 5,89 €
03330-01-300813força de mola aumentada-12811,91313,31,210003330-01-08 6,36 €
03330-01-301016força de mola aumentada-161015,91616,91,616003330-01-10 6,89 €

Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2D

D1D2LL1±SF
aprox. N
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03330-01-110307força de mola leveponta alongada divergente632,973,70,41003330-01-03 5,70 €
03330-01-110409força de mola leve-847,995,20,61503330-01-04 5,95 €
03330-01-110509força de mola leve-1059,997,30,83003330-01-05 6,54 €
03330-01-110609força de mola leve-1069,9910,312003330-01-05 7,05 €
03330-01-210307força de mola padrãoponta alongada divergente635,973,70,42003330-01-03 5,70 €
03330-01-210409força de mola padrão-847,995,20,63003330-01-04 5,95 €
03330-01-210509força de mola padrão-1059,997,30,86003330-01-05 6,54 €
03330-01-210609força de mola padrão-1069,9910,313003330-01-05 7,05 €
03330-01-210813força de mola padrão-12811,91313,31,25003330-01-08 7,66 €
03330-01-211016força de mola padrão-161015,91616,91,68003330-01-10 8,06 €
03330-01-310509força de mola aumentada-1059,997,30,89003330-01-05 6,54 €
03330-01-310609força de mola aumentada-1069,9910,316003330-01-05 7,05 €
03330-01-310813força de mola aumentada-12811,91313,21,210003330-01-08 7,66 €
03330-01-311016força de mola aumentada-161015,91616,61,616003330-01-10 8,06 €

Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão em POM

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão em POM

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2D

D1D2LL1±SF
aprox. N
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03330-01-120307força de mola leveponta alongada divergente635,973,70,41003330-01-03 5,05 €
03330-01-120409força de mola leve-847,995,20,61503330-01-04 5,29 €
03330-01-120509força de mola leve-1059,997,30,83003330-01-05 5,47 €
03330-01-120609força de mola leve-1069,9910,312003330-01-05 5,89 €
03330-01-220307força de mola padrãoponta alongada divergente635,973,70,42003330-01-03 5,05 €
03330-01-220409força de mola padrão-847,995,20,63003330-01-04 5,29 €
03330-01-220509força de mola padrão-1059,997,30,86003330-01-05 5,47 €
03330-01-220609força de mola padrão-1069,9910,313003330-01-05 5,89 €
03330-01-220813força de mola padrão-12811,91313,31,25003330-01-08 6,36 €
03330-01-221016força de mola padrão-161015,91616,91,68003330-01-10 6,89 €
03330-01-320509força de mola aumentada-1059,997,30,89003330-01-05 5,47 €
03330-01-320609força de mola aumentada-1069,9910,316003330-01-05 5,89 €
03330-01-320813força de mola aumentada-12811,91313,31,210003330-01-08 6,36 €
03330-01-321016força de mola aumentada-161015,91616,91,616003330-01-10 6,89 €