|
|
03334Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pinos de pressão em aço, endurecido e zincado. Bucha zincada azul.Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disso, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas. W e Z conforme especificações do cliente. Indicação de desenho:1) Ferramenta para montagem Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | L | L1 | D | D1 | ±S | F aprox. N | X | SW | K | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03334-1020X12 | aço | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 7,75 € | | 03334-1020X20 | aço | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,15 € | | 03334-1020X27 | aço | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,54 € | | 03334-1050X12 | aço | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 7,75 € | | 03334-1050X20 | aço | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,15 € | | 03334-1050X27 | aço | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,54 € | | 03334-1100X12 | aço | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 7,75 € | | 03334-1100X20 | aço | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,15 € | | 03334-1100X27 | aço | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,54 € | | 03334-1040X12 | aço | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,15 € | | 03334-1040X20 | aço | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,54 € | | 03334-1040X27 | aço | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,92 € | | 03334-1075X12 | aço | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,15 € | | 03334-1075X20 | aço | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,54 € | | 03334-1075X27 | aço | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,92 € | | 03334-1150X12 | aço | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,15 € | | 03334-1150X20 | aço | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,54 € | | 03334-1150X27 | aço | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,92 € | | 03334-1100X16 | aço | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 8,54 € | | 03334-1100X29 | aço | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9,36 € | | 03334-1100X43 | aço | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10,15 € | | 03334-1200X16 | aço | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 8,54 € | | 03334-1200X29 | aço | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9,36 € | | 03334-1200X43 | aço | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10,15 € | | 03334-1300X16 | aço | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 8,54 € | | 03334-1300X29 | aço | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9,36 € | | 03334-1300X43 | aço | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10,15 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | L | L1 | D | D1 | ±S | F aprox. N | X | SW | K | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03334-3020X12 | aço | 11,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,73 € | | 03334-3020X20 | aço | 19 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03334-3020X27 | aço | 26,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03334-3050X12 | aço | 11,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,73 € | | 03334-3050X20 | aço | 19 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03334-3050X27 | aço | 26,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03334-3100X12 | aço | 11,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8,73 € | | 03334-3100X20 | aço | 19 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03334-3100X27 | aço | 26,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03334-3040X12 | aço | 11,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03334-3040X20 | aço | 19 | 10 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03334-3040X27 | aço | 26,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,96 € | | 03334-3075X12 | aço | 11,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03334-3075X20 | aço | 19 | 10 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03334-3075X27 | aço | 26,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,96 € | | 03334-3150X12 | aço | 11,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03334-3150X20 | aço | 19 | 10 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03334-3150X27 | aço | 26,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 9,96 € | | 03334-3100X16 | aço | 18 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9,57 € | | 03334-3100X29 | aço | 31,5 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10,37 € | | 03334-3100X43 | aço | 45 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 11,16 € | | 03334-3200X16 | aço | 18 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9,57 € | | 03334-3200X29 | aço | 31,5 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10,37 € | | 03334-3200X43 | aço | 45 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 11,16 € | | 03334-3300X16 | aço | 18 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9,57 € | | 03334-3300X29 | aço | 31,5 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10,37 € | | 03334-3300X43 | aço | 45 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 11,16 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|