norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:Utilize furo de alojamento H7. Ao girar o pino roscado, ocorrerá uma pressão superficial. Com uma chave de pinos regulável, é possível posicionar o excêntrico radialmente na posição correta e fixá-lo sobre o pino roscado.Aplicação:As buchas de alojamento excêntricas podem ser utilizadas, por ex., como batente ou para compensação de tolerâncias.

1) Furo de centragen DIN 332-1 forma A
2) Forma básica com centragem
3) Com ranhura de escala serve como batente ótico
4) Furo passante
5) Furo roscado
Vantagens:- Manuseio fácil
- Fixação com pino roscado
- Espaço de montagem menor
- Posição de montagem livre
- Aplicação individual
- Multiaplicação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03331 Bucha de alojamento excêntrica com furo de centragem 267 kB

Desenhos

Bucha de alojamento excêntrica com furo de centragem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HMSWTTorque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03331-101101012,129,82,2521,91,5 16,08 €
03331-12112121,63,3511,8222,91,5 16,74 €
03331-15115152,55,314,82,252,54,62 17,42 €
03331-181181848,515,82,252,57,42 18,32 €
03331-201202048,519,8337,45 19,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83