|
|
|
03338Posicionadores de tração e pressão com mola |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha zincada azul. Pino da mola brunido. Indicação:Através da rosca posicionada em ambos os lados do pino de mola, é possível efetuar individualmente diversas aplicações, como p. ex., com prismas, pinos de pressão, apoios de esfera auto-alinhante, cabos, botões, porcas recartilhadas e muito mais.Montagem:Para a proteção contra torção da bucha roscada, recomenda-se utilizar o fixador de rosca 97990-243 da LOCTITE.....Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 quadrado | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
|---|
| 03338-1202004 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3,5 | 11 | 4,5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 20 |  | | 5,20 € | | | 03338-1202006 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 6 | 18,5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 20 |  | | 5,47 € | | | 03338-1202010 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 10 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 20 |  | | 5,73 € | | | 03338-1206003 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3 | 11 | 4,5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | 40 |  | | 5,20 € | | | 03338-1206005 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 5 | 18,5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | 40 |  | | 5,47 € | | | 03338-1206008 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | 40 |  | | 5,73 € | | | 03338-1212503 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3 | 11 | 4,5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 20 | 100 |  | | 5,20 € | | | 03338-1212505 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 5 | 18,5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 20 | 100 |  | | 5,47 € | | | 03338-1212508 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 20 | 100 |  | | 5,73 € | | | 03338-1815004 | M18x1,5 | 10 | 11 | M6x12 | 4 | 17 | 6 | 6 | 2,5 | 9 | 16 | 50 | 150 |  | | 5,47 € | | | 03338-1815007 | M18x1,5 | 10 | 11 | M6x12 | 7 | 29,5 | 11,5 | 6 | 2,5 | 9 | 16 | 50 | 150 |  | | 5,98 € | | | 03338-1815013 | M18x1,5 | 10 | 11 | M6x12 | 12,5 | 45,5 | 16 | 6 | 2,5 | 9 | 16 | 50 | 150 |  | | 6,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
| Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
| CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|