norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Test

Systèmes de mesure de course

Les systèmes de mesure de course, aussi appelés capteurs de course, de distance ou de position, sont des instruments de mesure utilisés pour les mesures d'espacement. Leurs capteurs permettent de déterminer les distances données d'un objet de mesure.
De manière générale, pour les mesures de course, on distingue  la mesure « absolue » et la mesure « incrémentale  ». Pour la mesure de course incrémentale, la mesure part d'un point zéro. Dans le cas d'une mesure absolue, seules les augmentations de la distance parcourue sont mesurées.
En ce qui concerne la détection des valeurs de mesure, on distingue la détection analogique et la détection numérique. Alors que dans un système analogique, un signal continu est fourni, les systèmes de mesure de course numériques délivrent un signal qui varie graduellement.
Les systèmes de mesure de course sont polyvalents et sont donc utilisés dans les secteurs les plus variés. Leur champ d'application s'étend de la construction de machines et d'installations habituelle aux industries du métal, du bois et du plastique, en passant par l'industrie automobile.

norelem actionne

Avec ses nouveaux appareils de mesure et d'affichage, norelem a enrichi sa gamme de produits avec des systèmes de mesure de course. Ces systèmes fonctionnant sur batterie servent à déterminer la position et l'angle exacts. L'ensemble du système de mesure de course se compose d'une jauge LCD fonctionnant sur batterie, d'un capteur magnétique amovible et d'une bande magnétique codée incrémentalement. norelem propose comme alternative aux bandes magnétiques codées incrémentalement des capteurs de mesure à arbre creux rotatifs avec scanner magnétique. Le balayage est réalisé magnétiquement sur une roue polaire avec 18 pôles à 5 mm. Ce système de mesure de course est entre autres utilisé pour la mesure de longueurs et d'angles sur les tables de sciage ou pour le réglage de position dans les centres de perçage.
Les indicateurs de position fonctionnent sur piles standard. Le raccordement du capteur s'effectue par la face arrière de l'indicateur, via un raccord enfichable. En combinaison avec la bande magnétique, la jauge détecte des signaux convertis en information de longueur directe. La grande distance de lecture entre le capteur et la bande (jusqu'à 2 mm) permet un travail sans contact et nécessitant peu d'entretien. Cela rend également le système de mesure résistant à la poussière, à l'humidité et aux copeaux. Les indicateurs de position sont par ailleurs très simples d'utilisation, et les paramètres tels que la résolution, les valeurs de décalage et le temps de coupure peuvent être paramétrés librement à l'aide du clavier.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83