norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Finition :Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Nota :Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les les valeurs de mesure paramétrées.
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et de haute précision. Ils sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s´encastrer dans un perçage du côté opposé.

** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).
Données techniques :– compteur : 5 décades + lecture précise
– hauteur des chiffres env. 7 mm
– arbres creux Ø 20 H7 mm
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C max.
– résistant aux huiles et aux solvants
– étanche à la poussière
Sur demande :– cartérisation compteur en verre minéral
– joint axial (étanche à la poussière)
– étanche à l’eau
– anti-vibratoire
Accessoires :– Douille de réduction 21940
– Plaque intermédiaire 21942
– Plaque de montage 21944
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21904 Indicateur de position 338 kB

Dessins

Indicateur de position

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
orangé pur RAL 2004
Référence
noir
BDHLPasAffichage
après
un tour
Position de
la virgule
Couple max.
(1/min)
Filtre
21904-01002**121904-01002**238,52067,5481000,102500
21904-01001**121904-01001**238,52067,54810001,01500
21904-01501**121904-01501**238,52067,5481,50001,51500
21904-02001**121904-02001**238,52067,54820002,01500
21904-02501**121904-02501**238,52067,5482,50002,51500
21904-03001**121904-03001**238,52067,54830003,01500
21904-04001**121904-04001**238,52067,54840004,01375
21904-05001**121904-05001**238,52067,54850005,01300
21904-06001**121904-06001**238,52067,54860006,01250
21904-10001**121904-10001**238,52067,548100010,01150
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83