norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21880 Règle en Inox autoadhésive 328 kB

Dessins (aperçu complet)

Règle en Inox autoadhésive

Règle en Inox, autoadhésive

plus d'infos

Dessins

Règle en Inox, autoadhésive

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
autoadhésif
Type de
produit
Finition 1Point zéroDivisionGraduationB

HLFiltre
21880-000010Xrèglehorizontalà gauche1 mmen bas151300/500/700/1000
21880-010010Xrègleverticalen haut1 mmà gauche151300/500/700/1000

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif

plus d'infos

Dessins

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de
produit
Finition 1Point zéroGraduationB

HCAOAcc.PrixCommander
21880-0001vernierhorizontalà gaucheen haut151 0,00 €
21880-0101vernierverticalen hautà droite151 0,00 €
21880-00point zérohorizontal--151 0,00 €
21880-01point zérovertical--151 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83