norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en polyamide 6.
Arbre creux en inox.
Fenêtre en plastique.
Vis sans tête en inox.
Finition :Boîtier résistant aux chocs.
Arbre creux et vis sans tête brillants.
Roues à chiffres noires, chiffres blancs.
Nota :Les indicateurs de position permettent de consulter directement les valeurs de mesure paramétrées en un coup d'œil.
La valeur à afficher par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche) peut être librement sélectionnée, les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et précis. Ils sont équipés d'un support de couple qui est encastré dans un perçage du côté opposé.
Données techniques :– compteur : 5 décades + lecture précise
– hauteur des chiffres env. 7 mm
– arbres creux Ø 20 H7 mm
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C max.
– résistant aux huiles et aux solvants
– étanche à la poussière
Sur demande :– cartérisation compteur en verre minéral
– joint axial (étanche à la poussière)
– étanche à l’eau
– anti-vibratoire
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21904-05 Indicateur de position avec arbre creux en inox 230 kB

Dessins

Indicateur de position avec arbre creux en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence
orangé pur RAL 2004
Référence
noir
BDHLPasAffichage
après
un tour
Position de
la virgule
Couple max.
(1/min)
Filtre
21904-05-01001**121904-05-01001**238,52067,54810001,01500
21904-05-01002**121904-05-01002**238,52067,5481000,102500
21904-05-01501**121904-05-01501**238,52067,5481,50001,51500
21904-05-02001**121904-05-02001**238,52067,54820002,01500
21904-05-02501**121904-05-02501**238,52067,5482,50002,51500
21904-05-03001**121904-05-03001**238,52067,54830003,01500
21904-05-04001**121904-05-04001**238,52067,54840004,01375
21904-05-05001**121904-05-05001**238,52067,54850005,01300
21904-05-06001**121904-05-06001**238,52067,54860006,01250
21904-05-10001**121904-05-10001**238,52067,548100010,01150
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83