norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Finition :Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Nota :Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les les valeurs de mesure paramétrées.
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leurs dimensions réduites avec un affichage très clair et de haute précision. Ils conviennent particulièrement pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre et sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s´encastrer dans un perçage du côté opposé.

** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).
Données techniques :– compteur : 4 décades + lecture précise
– hauteur des chiffres env. 6 mm
– arbres creux Ø 14 H7 mm
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C max.
– résistant aux huiles et aux solvants
Sur demande :– cartérisation compteur en verre minéral
– joint axial (étanche à la poussière)
– anti-vibratoire
Accessoires :

- Corps réducteur 21940

- Plaque intermédiaire 21942

- Plaques de montage pour indicateurs de position 21944

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21902 Indicateur de position 331 kB

Dessins

Indicateur de position

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
orangé pur RAL 2004
Référence
noir
BDHLPasAffichage
après
un tour
Position de
la virgule
Couple max.
(1/min)
Filtre
21902-01002**121902-01002**231144733100,102500
21902-01001**121902-01001**2311447331001,01500
21902-01251**121902-01251**2311447331,25001,2/51500
21902-01501**121902-01501**2311447331,5001,51500
21902-02001**121902-02001**2311447332002,01500
21902-02501**121902-02501**2311447332,5002,51500
21902-03001**121902-03001**2311447333003,01500
21902-04001**121902-04001**2311447334004,01375
21902-05001**121902-05001**2311447335005,01300
21902-06001**121902-06001**2311447336006,01250
21902-08001**121902-08001**2311447338008,01180
21902-10001**121902-10001**23114473310010,01150
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83