norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague extérieure en aluminium.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Finition :Bague extérieure anodisée.Nota :Palier lisse pour table circulaire avec un poids particulièrement faible. La bague intérieure est composée d'un matériau pour palier lisse haute performance. La bague extérieure est en aluminium anodisé. Cette association de matériaux garantit un fonctionnement sans aucun entretien ni lubrifiant.

Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +90 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21245 Palier lisse pour table circulaire 187 kB

Dessins

Palier lisse pour table circulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4D5E1E2HH1K1K2
pour écrous
CAOAcc.PrixCommander
21245-110802080706031204,56X60°6X60°165DIN 7984 M5ISO 4035 M5 0,00 €
21245-1110030100918042,5304,58X45°8X45°196DIN 7984 M5ISO 4035 M5 0,00 €
21245-111606016014513086605,512X30°20X18°3010Lamage Ø 16 profondeur 6,5Lamage Ø 16 profondeur 6,5 0,00 €
Référence

Capacité de charge axiale
statique
N
Capacité de charge axiale
dynamique
N
Capacité de charge radiale
statique
N
Capacité de charge radiale
dynamique
N
Moment de
basculement maximal
Nm
Vitesse
limite
n max. tr/min
CAOAcc.PrixCommander
21245-1108020130004000200050060250 0,00 €
21245-11100302500070002500700100200 0,00 €
21245-11160604500012000100002800200120 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83