norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Chariot de glissement zinc injecté haute pression.
Plaque de montage aluminium.
Matière du palier lisse en iglidur® J.

Finition :Chariot de glissement bichromaté.
Plaque de montage anodisée.
Nota :

Les chariots de guidage DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faibles coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. La structure plate et large permet d‘obtenir des supports pour couples élevés. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.

Accessoires :Rails-guides doubles 21240.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21240 Chariot de guidage DryLin® W 177 kB

Dessins

Chariot de guidage DryLin® W

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleAA1A2BB1CC1D

D1HH1H2H3LC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21240-06000606455131305419185M4187,524601,681,681,68253434  0,00 €
21240-06000806457151305419185M4187,524801,681,681,68255151  0,00 €
21240-06001006459171305419185M4187,5241001,681,681,68256868  0,00 €
21240-1000100106087554073292610M62493,561004,84,84,896170170  0,00 €
21240-100015010601371054073292610M62493,561504,84,84,896290290  0,00 €
21240-100020010601871554073292610M62493,562004,84,84,896410410  0,00 €
21240-160010016868246581043634,516M83514481008,48,48,4240270270  0,00 €
21240-1600150168613296581043634,516M83514481508,48,48,4240480480  0,00 €
21240-16002001686182146581043634,516M83514482008,48,48,4240690690  0,00 €
21240-20001502011613278821344542,520M844204815012,812,812,8525670670  0,00 €
21240-200020020116182128821344542,520M844204820012,812,812,8525990990  0,00 €
21240-200025020116232178821344542,520M844204825012,812,812,852512501250  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83