norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Zinc injecté haute pression.
Matière du palier lisse : iglidur® J.

Finition :Bichromaté.Nota :

Les patins à paliers lisses DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faible coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. Conviennent pour les rails individuels ou doubles. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.

Accessoires :Rails de guidage 21240.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21240 Patin DryLin® W 208 kB

Dessins

Patin DryLin® W

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2TailleAA1BB1DD1D2HH1H2LC0Y
kN
C0Z
kN
C0(-Z)
kN
CAOAcc.PrixCommander
21240-0600palier fixe standard6107,518125M47147,52190,420,420,14  0,00 €
21240-0620palier flottant dans l’axe y6107,518125M47147,52190,420,420,14  0,00 €
21240-0630palier flottant dans l’axe z6107,518125M47147,52190,420,420,14  0,00 €
21240-1000palier fixe standard1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  0,00 €
21240-1020palier flottant1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  0,00 €
21240-1600palier fixe standard16181434,52316M811,527144362,12,10,4  0,00 €
21240-2000palier fixe standard20271742,52620M811,536204453,23,20,5  0,00 €
21240-2020palier flottant20271742,52620M811,536204453,23,20,5  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83