norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, épaisseur de la couche 50 µm.
Dureté 500 HV.
Nota :Les rails très plats équipés de guidages allant jusqu‘au bord permettent un support optimal pour couples élevés. Ils sont robustes et insensibles à la saleté, ils ne nécessitent aucun entretien et permettent de déplacer en toute sécurité et sans entretien des charges élevées.

** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21240 Rail de guidage DryLin® Wdouble 172 kB

Dessins

Rail de guidage DryLin® Wdouble

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1la tailleL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
ABB1DD1D2D3HH1H2L1TCAOAcc.PrixCommander
21240-20630X3000-63000300030---302754,5--147,5460- Sur demande
21240-21030X4000-104000400020---4040106,6--1895,5120- Sur demande
21240-21630X4000-164000400020---585416915827147,51204 Sur demande
21240-22030X4000-204000400020--408274209151436209,51205 Sur demande
21240-206**X*L2 et L selon demande client63000***2049,5-302754,5--147,5460-Sur demande
21240-210**X*L2 et L selon demande client104000***2079,5-4040106,6--1895,5120-Sur demande
21240-216**X*L2 et L selon demande client164000***2079,5-585416915827147,51204Sur demande
21240-220**X*L2 et L selon demande client204000***2079,5408274209151436209,51205Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83