norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.

Finition :Corps de base : chromé.
Aluminium : anodisé incolore.
Nota :Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.

** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.
* Indiquer la longueur L = 1000 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21230 Guidage linéaire DryLin® N 186 kB

Dessins

Guidage linéaire DryLin® N
Guidage linéaire DryLin® N

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinition 1CAOAcc.PrixCommander
21230-8000Chariot de guidagepalier fixe 0,00 €
21230-8010Chariot de guidagepalier flottant 0,00 €
RéférenceDésignationL
max.
L2CAOAcc.PrixCommander
21230-8030X3960Rail de guidage396030 Sur demande
RéférenceDésignationFinition 1L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
CAOAcc.PrixCommander
21230-80**X*Rail de guidageL2 et L selon demande client3960***25100Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83