norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium extrudé EN AW-6060.Finition :Anodisé dur, 50 µm.
Dureté 500 HV.
Nota :Le rail en aluminium offre une bonne conductivité thermique et ne s’échauffe vraiment qu’à des vitesses continuellement très élevées.

** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21200 Rail de guidage DryLin® T 110 kB
 Données techniques pour tables de guidage 95,1 kB

Dessins

Rail de guidage DryLin® T

Sélection/filtre d'articles

Référencela tailleL
max.
L2BB1D
pour vis
DIN 912
HH1L1CAOAcc.PrixCommander
21200-1530X3960153960302215M415,51060 Sur demande
21200-2030X3960203960303120M51912,360 Sur demande
21200-2530X3960253960303423M621,513,860 Sur demande
21200-3020X3960303960204028M82615,880 Sur demande
RéférenceFinition 1la tailleL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
BB1D
pour vis
DIN 912
HH1L1CAOAcc.PrixCommander
21200-15**X*L2 et L selon demande client153960***20492215M415,51060Sur demande
21200-20**X*L2 et L selon demande client203960***20493120M51912,360Sur demande
21200-25**X*L2 et L selon demande client253960***20493423M621,513,860Sur demande
21200-30**X*L2 et L selon demande client303960***20494028M82615,880Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83