norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.

Finition :Corps de base : chromé.
Aluminium : anodisé incolore.
Nota :Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.

** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.
* Indiquer la longueur L = 1000 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21230 Guidages miniatures DryLin® N, largeur 27 mm 260 kB

Dessins (aperçu complet)

Guidages miniatures DryLin® N, largeur 27 mm
Guidages miniatures DryLin® N, largeur 27 mm

Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage

plus d'infos

Dessins

Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage
Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2CAOAcc.PrixCommander
21230-2700palier fixeavec trou de connexion 0,00 €
21230-2701palier flottantavec trou de connexion 0,00 €
21230-2710palier fixeavec taraudage 0,00 €
21230-2711palier flottantavec taraudage 0,00 €

Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage

plus d'infos

Dessins

Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage
Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

L
max.
L2CAOAcc.PrixCommander
21230-2730X3000-300030 Sur demande
Référence

Finition

Finition 2L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
CAOAcc.PrixCommander
21230-27**X*-avec trou de connexion3000-**2049Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83