norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague extérieure et bague intérieure en aluminium.
Éléments de glissement en plastique Iglidur® J.
Vis en Inox A2.
Finition :Bague extérieure et bague intérieure anodisées.Nota :Palier lisse pour table circulaire en aluminium avec éléments de glissement interchangeables, composés d'un matériau haute performance. Cette association de matériaux garantit un fonctionnement sans aucun entretien ni lubrifiant.

Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +90 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21245-01 Palier lisse pour table circulaire 296 kB

Dessins

Palier lisse pour table circulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAD

D1D2D3D4D5D6D7E1E2HH1CAOAcc.PrixCommander
21245-01-11080203,580706031204,5M4406X60°6X60°248 0,00 €
21245-01-11100304,5100918242,5304,5M4588X45°8X45°2910 0,00 €
21245-01-11160604,516014513074605,5M510310X36°20X18°3310 0,00 €
Référence

K1Capacité de charge axiale
statique
N
Capacité de charge axiale
dynamique
N
Capacité de charge radiale
statique
N
Capacité de charge radiale
dynamique
N
Moment de
basculement maximal
Nm
Vitesse
limite
n max. tr/min
CAOAcc.PrixCommander
21245-01-1108020DIN 7984 M41500040002300600100300 0,00 €
21245-01-1110030DIN 7984 M427000700050001500200250 0,00 €
21245-01-1116060ISO 4762 M55000015000100003000800200 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83