norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Élément de bridage en acier. Vis de serrage en laiton.Finition :Élément de bridage naturel.Nota :Élément de bridage à visser sur la bague extérieure du palier lisse pour table circulaire 21245-01. Un couple de serrage de 1 Nm permet de réaliser un couple de maintien de 10 Nm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21245-01 Élément de bridage pour palier lisse pour table circulaire 287 kB

Dessins

Élément de bridage pour palier lisse pour table circulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1EE2HH1K1Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
21245-01-91001009160°45°83,2Ø 4,521245-01-1110030 0,00 €
21245-01-916016014535°18°10-DIN 7984 M521245-01-1116060 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83