norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Guidage sur rail profilé

Les systèmes de guidage profilés norelem conviennent en particulier pour une mise en œuvre dans les domaines du convoyage de matériau, de la technique d'assemblage et de l'automatisation.

Les rails de guidage profilés en acier de norelem disposent de glissières rectifiées et trempées par induction. Ces glissières sont placées dans un angle de 45°. Les rangées de billes répartissent les charges uniformément, ce qui permet au système de supporter des charges élevées de tous côtés. Grâce au procédé de lubrification intégré, les systèmes de guidage profilés reliés par rails ne nécessitent quasiment aucun entretien et conviennent à une utilisation prolongée à des températures pouvant s'élever à 80 °C.

Les rails de guidage profilés à visser par le haut sont disponibles dans quatre tailles différentes, la longueur étant au choix du client (max. 3 690 mm). En fonction des exigences et de la place disponible, il existe quatre types de chariots de guidage (de standard à compact) en acier de traitement et avec billes en acier à roulement. Dans la version standard, les chariots de guidage sont conçus avec guidage de bille circulaire selon la précision N, sans prétension (Z0). Des classes de précision et de précontrainte plus élevées sont disponibles sur demande. Les systèmes de guidage profilés norelem répondent aux normes standard du marché et peuvent donc remplacer sans problème les unités de guidage linéaire équivalentes d'autres fournisseurs.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83