norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Chariot de guidage en acier, standard, avec guidage circulaire à billes pour rails de guidage profilés
21400

Chariot de guidage en acier, standard, avec guidage circulaire à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Billes : acier à roulement.
Pièces de renvoi en plastique.
Finition :Naturel.Nota :Chariot de guidage standard équipé d‘un guidage à billes en fonction de la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés. Finition profilés avec quatre rangées de bille. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.

Valeurs dynamiques élevées : v = 5 m/s.

Température d'utilisation en mode continu 80 °C max.
Sur demande :Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.Indication de dessin :
1) Bord de butée rectifié
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21400 Chariot de guidage en acier, standard, avec guidage circulaire à billes pour rails de guidage profilés 161 kB
 Renseignements techniques pour guidages sur rail profilé 108 kB

Dessins

Chariot de guidage en acier, standard, avec guidage circulaire à billes pour rails de guidage profilés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

TailleMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
GraisseurAA1BB1EE1E2HH1H2L3L4MTCAOAcc.PrixCommander
21400-15106601standard15705050685012700Ø3262615349,58,3514284,66640M46,4 0,00 €
21400-20107801standard202201801801450025600M6x13236204412713,51830577,848,8M58 0,00 €
21400-25108801standard253603203102140040000M6x13535234812,51113,5224078857M69,6 0,00 €
21400-30110901standard306005004902980054900M6x1404028601610132645910972M812,8 0,00 €
21400-25211001long255044484342996056000M6x13550234812,51113,522407110,179,1M69,6 0,00 €
21400-30213101long307856506503900071900M6x14060286016101326459131,394,3M812,8 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83