norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et vis moletée en Inox.Finition :Corps et vis moletée naturels.Nota :Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la vis moletée. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur le rail. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).

En principe, la liaison par friction entre l'élément de serrage et le guide linéaire s'effectue sur les surfaces libres du rail de guidage, préservant ainsi les voies de roulement des guidages à billes.

Contrôle de la force de serrage réalisé avec une couche de lubrifiant huileux sur un rail de guidage.
Plage de température :-10°C jusqu’à +70°C.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21427-01 Éléments de serrage pour rails de guidage miniatures 237 kB

Dessins

Éléments de serrage pour rails de guidage miniatures

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA

A1A2A4BB1DH1H2H3L3MTForce de
retenue
F1 N
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21427-01-07712874,3717682612M22,5650,11 0,00 €
21427-01-099151195,359208102,77,317M331000,17 0,00 €
21427-01-12122013107,15122710133,59,519M33,61500,35 0,00 €
21427-01-15152514148,051532121651120M341800,75 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83