norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps : Inox 1.4034.
Billes : Inox 1.4034.
Pièces de renvoi en plastique.

Finition :Naturel.Nota :Chariot de guidage miniature standard à guidage par recirculation de billes selon la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés.
Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions.

Accélération max. : 80 m/s².
Vitesse de déplacement max. : 3 m/s.
Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C.
Attention :Utiliser systématiquement le rail de guidage correspondant ; dans le cas contraire, le maintien des billes dans le chariot n'est pas garanti.Indication de dessin :
1) Bord de butée rectifié
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21420 Chariot de guidage miniature Inox 178 kB

Dessins

Chariot de guidage miniature Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

TailleMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
AA1BB1EHH1H2L3L4MTCAOAcc.PrixCommander
21420-07102301standard75,12,552,55880137012871754,781,523,513,5M22,5 0,00 €
21420-09103101standard910,45,15,11470225015109205,55,5102,23120M33 0,00 €
21420-12103501standard1214,78,048,7226654020201512277,57,51333520,8M33,5 0,00 €
21420-15104301standard1530,216,517,944106570252015328,59,51644325,7M34 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83