norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4034.

Finition :Naturel.
Trempé 52 HRC.
Nota :Rails de guidage profilés à fixation par le haut. Les rails de guidage profilés miniatures sont disponibles en quatre tailles, permettant le montage d'un ou de plusieurs chariots de guidage.
Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions.

Accélération max. : 80 m/s².
Vitesse de déplacement max. : 3 m/s.
Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C.

L'assemblage des rails n'est pas possible.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21425 Rail de guidage profilé miniatureInox 145 kB

Dessins

Rail de guidage profilé miniatureInox

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleD

D1HL
max.
L1L2BTCAOAcc.PrixCommander
21425-0705X024072,44,24,72407,51572,3 0,00 €
21425-0907X049593,565,54957,52093,3 0,00 €
21425-1210X0570123,567,55701025124,5 0,00 €
21425-1515X0790153,569,57901540154,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83