norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox
09070-10

Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4104.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).

Nota :Système blindé.Plage de température :350 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09070-10 Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox 188 kB

Dessins

Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09070-10-12020 ±0,154,58660 0,00 €
09070-10-12525 ±0,154,58780 0,00 €
09070-10-13232 ±0,25,5117200 0,00 €
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83