norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré
09060

Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Naturel.Nota :Système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09060 Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré 172 kB

Dessins

Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09060-0161021,5 0,00 €
09060-0281233,5 0,00 €
09060-03101667 0,00 €
09060-041318710 0,00 €
09060-051620518 0,00 €
09060-062025642 0,00 €
09060-072530596 0,00 €
09060-0832353180 0,00 €
09060-0940455240 0,00 €
09060-1050502420 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83