norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision
09060

Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Nos blocs de serrage 09060-2010 jusqu’à 09060-2030 sont constitués d’un système magnétique à pas polaire fin, pouvant agir sur deux à trois surfaces distinctes à la fois (pas polaire 4 mm).
Pour le serrage de pièces à parois fines en acier, nous recommandons le bloc de serrage 09060-2040 à pas polaire de précision de 1,3 mm. La durée de vie de la magnétisation des blocs de serrage est illimitée dans les conditions normales d’utilisation.
Les blocs de serrage peuvent être usinés par polissage ou rectification jusqu’à la moitié de leur hauteur d’origine, sans que cela n’affecte leur pouvoir d’attraction.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09060 Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision 239 kB

Dessins

Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL

BHDéfaut d'angle
max.
Surfaces de
contact en
mm
CAOAcc.PrixCommander
09060-20101001005010´1 surface 100x100 2 surfaces 100x50 0,00 €
09060-2020100505010´3 surfaces 100x50 0,00 €
09060-2030100252510´2 surfaces 100x25 0,00 €
09060-2040100252510´2 surfaces 100x25 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83