norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants bruts cylindriques en AlNiCo
09003

Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).Finition :Naturel.Nota :Système non blindé.Plage de température :450 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09003 Aimants bruts cylindriques en AlNiCo 92,9 kB

Dessins

Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

LForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 0,00 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 0,00 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 0,00 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 0,00 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 0,00 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 0,00 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 0,00 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 0,00 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 0,00 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 0,00 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 0,00 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 0,00 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 0,00 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 0,00 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83